Skip to main content

CoDA by Anaglyph tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Composites preliminary analysis for fundamental shapes?

The Component Design Analysis (CoDA) modules were developed to provide preliminary design procedures to enable a first analysis to be undertaken. The analysis will be followed by build and test for those without more sophisticated analysis facilities.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Instant Understanding of Results:
    Results are displayed in the form of graphics or tables, in a user-friendly interface.
  • Based on Validated Experiments:
    CoDA has been experimentally validated through several years of research funded by the UK's Department of Trade and Industry.
  • Parametric Option:
    "What if" scenarios to be evaluated graphically, showing the effect of any change in input or laminate parameter.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
NA

Composites Panel Edge Flange Effects

Simulation calculates 3D stresses and failure indexes for composite panels and stiffeners. This helps engineers precisely assess through-thickness stresses at critical locations and avoid interlaminar failures, enabling reliable designs using Optistruct shell element solutions.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja