Skip to main content

CFD Toolbox by QuickerSim tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi a Toolbox for Fluid Flow & Heat Transfer Simulation?

QuickerSim CFD Toolbox solves complex fluid flow and heat transfer problems using FEM. It provides flexible, script-based simulation models for tools like Simcenter Compose, enabling engineers to tailor analyses for diverse applications like biofluids or industrial heat transfer. It prevents reliance on rigid tools, streamlines integration into workflows, and boosts efficiency in design and research.

CFD Toolbox

Hyödyt

  • Easy and Fast Simulation Setup:
    Fluid flow and heat transfer simulations can be set up with just a few lines of code.
  • Flexibility:
    The simulation routines are simple and general - the same functions can be used for different applications.
  • Ease of Use:
    The toolbox was designed for non-CFD specialists with little or no programming experience.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Optimizing Automotive Aerodynamics

Engineers use CFD Toolbox to simulate vehicle airflow, identifying drag reduction for improved fuel efficiency. This enables rapid iteration and optimization of aerodynamic components virtually, saving significant time and cost over physical prototyping.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja