Skip to main content

AVL FIRE™ M by AVL tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi 3D simulation for efficient fluid, heat, and system analysis?

AVL FIRE™ M is advanced 3D simulation software for engineers, enabling analysis of fluid flow, heat transfer, chemical reactions, and electromagnetics. It streamlines workflows from CAD import and repair to meshing and simulation, helping users quickly resolve design challenges. Serving automotive and engineering industries, it addresses the need for accurate, multi-domain modeling to optimize performance and efficiency.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Advanced Multiphysics Simulations:
    Experience advanced multiphysics simulations within a single simulation environment.
  • Battery and Fuel Cell Parameterization:
    Seamless battery and fuel cell model parameterization are enabled by wizards based on measurement data.
  • Temperature Prediction:
    FIRE M provides temperature prediction of high-fidelity multi-domain thermal analysis.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Pipe and Junction Flow Optimization

Simulate fluid flow in pipes, intake/exhaust systems, and junctions to minimize pressure drop and maximize uniformity. AVL FIRE™ M provides design insights, reducing losses for optimal component and system performance, saving time and costs.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja