Skip to main content

AVL EXCITE™ M by AVL tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Advanced 3D simulation for powertrain dynamics and NVH?

AVL EXCITE™ M delivers advanced 3D multi-body dynamics simulation for fully flexible powertrain assemblies, including e-axles, gearboxes, engines, and compressors. Designed for durability, NVH, and detailed contact analysis, it addresses challenges in predicting system behavior and optimizing performance. Engineers benefit from robust modeling, easy FE interfacing, tailored post-processing, and integrated acoustics analysis.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Enhanced Modeling Support:
    AVL EXCITE M supports users with tailored workflow applications to easily set up and parametrize simulation models.
  • Virtual Design Verification:
    Thanks to its accuracy and predictability, AVL EXCITE M can be used for virtual design verification with respect to NVH and durability.
  • HEV and EV Power Unit Analysis:
    AVL EXCITE M enables the analysis of internal combustion engines, e-motors, and gearboxes both individually and as a group – no other tool required.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja