Skip to main content

AVL EXCITE™ Acoustics by AVL tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Predicts sound emissions from vibrating structures virtually?

AVL EXCITE Acoustics calculates sound radiation from vibrating structures, such as engines and power units, in free-field conditions using wave-based techniques. It interfaces seamlessly with common finite element (FE) tools, allowing easy import of structural geometries and vibration data. This enables efficient NVH simulation workflows, helping engineers predict, analyze, and address acoustic issues early in development.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Frequency Range:
    One acoustic model for the whole frequency range.
  • Optimized File Size and Memory:
    Optimized file size and memory demand handling large models.
  • Short Analysis Lead Times:
    Short analysis lead times from model preparation to result evaluation.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Engine/Power Unit Noise Assessment & Optimization

Quickly assess and optimize sound radiation of engines and power units during design, enabling cost-effective NVH performance improvements and evaluation of noise sources.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja