Skip to main content

AVL CRUISE® M by AVL tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Multi-disciplinary System Simulation Solution?

AVL CRUISE M is a multi-disciplinary system simulation solution that supports model-based development using high quality real-time models from domains including engine, flow, aftertreatment, driveline, electrics, and hydraulics. It is tailored for efficient multi-physics system simulation and is combined with a highly flexible, multi-level modeling approach. It interfaces with third party tools via the functional mock-up interface (FMI) standard.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Scalable Modeling:
    Features scalable modeling depths from 0D to 3D. From functional to physical all in one tool.
  • Model Carry-over:
    Seamless model carry-over from layout phase to integration phase.
  • Shortened Development Process:
    Shorten the development process by intensifying virtual development prior to final testing.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Model-Based Control Development and Calibration

Accelerate and streamline control function development and calibration for complex powertrain systems using AVL CRUISE™ M. The platform’s scalable models and open integration support early, risk-free, and reproducible validation before hardware is available.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja