Skip to main content

Arena-flow by CPFD tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Simulation Software for Sand Cores and Molds?

Arena-flow simulates the blowing/shooting and curing of sand cores and molds. Arena-flow is trusted by OEMs, foundries, and core/pattern shops to complement metal flow and solidification software, resulting in optimized processes and cores that are right the first time!

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Tooling That's Right the First Time:
    Replace trial-and-error with virtual testing to eliminate scrap, increase uptime, extend tool life, and minimize cycle times, dosage, energy use, and costs.
  • Timesaving, Easy to Use Interface:
    Quickly set up simulation models with an intuitive, application-specific user interface and post-process with ease using Tecplot for Arena-flow.
  • World-Class Support:
    APA usage includes full access to CPFD software’s vast support resources including live assistance from their world-renowned software and foundry support teams.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Optimizing Core Density for Aluminum Blocks

A foundry faced scrap losses from low density in thin-walled waterjacket cores of aluminum engine blocks. Arena-flow simulations pinpointed and resolved the issue via simple tooling changes, enabling consistently reliable core quality from the first production run.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja