Skip to main content

Alphacell tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Simulate the Vibro-acoustic Response of Multi-layer Systems?

AlphaCell is a complete TMM/FTMM solution to simulate the vibro-acoustic response of multi-layer trims under various excitations (airborne, structure borne, turbulent boundary layer). AlphaCell also computes the stationary thermal properties of multi-layer arrangement, possibly accounting for thermal bridges.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • A Team Tool:
    Focus on your expertise and share it with an easy interface, quick model setup, fast computations, and broad interoperability.
  • Understand, Select, Design, and Optimize:
    An extensive material library, assistant for result interpretation, and a full set of relevant vibro-acoustic quantities are provided.
  • A Reference for NVH:
    Noise, Vibration, and Harshness (NVH) is fully validated against measured data and supported by state of the art publications and research.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Design of damping treatments

Leveraging AlphaCell models for sandwiched panels and condensed models.AlphaCell and the support provided by Matelys helps us to get a better understanding of how our DECI-TEX acoustic felts work. AlphaCell is also a great and fast tool to design our acoustic and damping treatments.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja