Miksi Mitä voimme tehdä puolestasi?
... toiminta-alue. Haasteet ovat laaja-alaisia ja vaihtelevat toimialan, tuoterakenteen ja kysyntäkäyttäytymisen mukaan. Tyypillisiä haasteita intralogistiikassa nähdään kuitenkin kaikkialla. Näitä ovat: suuri osa manuaalisista toiminnoista ja johdonmukaisuuden puute tietomaisemassa ja suunnitteluprosesseissa. Digitaalisten ja automatisoitujen ratkaisujen avulla voimme hyödyntää valtavaa potentiaalia, jota emme enää pystyneet täysin hyödyntämään klassisella prosessioptimoinnilla.
-End-to-end intralogistiikan arvoketjun suorituskyvyn parantaminen
-Työkalulaatikko logististen prosessien digitaalisen muutoksen edistämiseksi
-Logistiikan kokoonpano johdetaan strategian vaatimuksista
-Älykkäiden ratkaisujen oikea järjestely toiminnassa
Hyödyt
- Todistettu vaikutus projekteissamme
- Vähennä prosessiaikaa jopa -30%
- Lyhennä läpimenoaikaasi jopa -20%
- Lisää toimitusvarmuutta jopa +25%
- Auttaa optimoimaan varastosi jopa -40%
Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin
Edellytykset
Ei mitään