Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro ovat kolmivaiheisia jännitteen havaitsemis- ja ilmaisulaitteita, joita käytetään havaitsemaan ja osoittamaan käyttöjännitteen olemassaolo tai puuttuminen keskijännitejärjestelmässä. Ne ovat jännitteen havaitsemis- ja osoitinjärjestelmien standardin IEC 62271-213 mukaisia.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro käytetään matalan vastuksen modifioituna (LRM) liitäntänä kytkemällä oikosulkuilmaisin jännitteen mittausta varten.

Keskeiset edut

Paranna henkilöstön turvallisuutta

Tunnista 3,3 kV: n jännitteet tukeaksesi varotoimenpiteitä keskijännitekytkinlaitteiden käytössä. Suojaa käyttöhenkilöstö selkeillä jännitteen tilan osoittimilla vähentääksesi riskejä huollon ja käytön aikana.

Varmista vaatimustenmukaisuus

Noudata keskeisiä turvallisuusmääräyksiä ja alan standardeja SICAM VDIS- ja VDIS Pro -sovelluksissa. Järjestelmämme tarjoavat luotettavan jännitteen tunnistuksen, joka tukee toiminnan eheyttä ja täyttää vaatimustenmukaisuusvaatimukset.

Optimoi toiminnot

Tunnista nopeasti jännitteiset piirit tai laitteet, mikä eliminoi aikaa vieviä manuaalisia tarkastuksia. Nauti huoltovapaasta käytöstä integroitujen testien avulla.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin