Ajan synkronointi
Luo yhteinen aikaperusta kommunikoidessasi: ulkoisen ajan synkronointi Ethernet NTP: n kautta tai kenttäväylän kautta MODBUS RTU: n tai IEC 60870-5-103 -tiedonsiirtoprotokollan avulla. Sisäinen ajan synkronointi RTC: n kautta.
SICAM T on digitaalinen anturi, joka mittaa tarkasti verkon sähkösuureita. Käytä tätä yksittäistä yksikköä kattavaan seurantaan.
Tarkka ja oikea-aikainen sähköverkkotieto on ratkaisevan tärkeää tehokkaan ohjauksen ja käyttötietoisuuden kannalta. SICAM T tarjoaa jopa 60 mitattua arvoa tarkkaa hallintaa, välittömiä ilmoituksia ja selkeää visualisointia varten. Kompakti rakenne mahdollistaa joustavan käytön teollisuus- ja käyttöympäristöissä.
Mahdollistaa luotettavan ohjauksen ja nopean reagoinnin kriittisiin tapahtumiin neljällä nopealla analogisella ulostulolla ja kahdella binäärilähdöllä seisokkien minimoimiseksi. Yksinkertaista käyttöä käyttäjäystävällisellä verkkopalvelimella, eliminoi ylimääräiset ohjelmistot ja tee asennuksesta helppoa.
Tarkkaile sähköverkkoja tarkasti digitaalisella SICAM T -anturilla. Käytä jopa 60 mitattua arvoa, jotta saat kattavia näkemyksiä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa teollisissa sovelluksissa.
Käytä nopeita analogisia ja binaarilähtöjä luotettavaan automaatioon. Integroi sähköasemien automaatioon, suojaukseen tai SCADA-protokollien kautta. Reagoi nopeasti operatiivisiin muutoksiin järjestelmän vakauden takaamiseksi.
Ota anturi käyttöön, jotta se toimii luotettavasti äärimmäisissä lämpötiloissa ja korkealla EMC-sietokyvyllä. Minimoi seisokit ja vähennä ylläpitoa kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Luo yhteinen aikaperusta kommunikoidessasi: ulkoisen ajan synkronointi Ethernet NTP: n kautta tai kenttäväylän kautta MODBUS RTU: n tai IEC 60870-5-103 -tiedonsiirtoprotokollan avulla. Sisäinen ajan synkronointi RTC: n kautta.
4 tuloa vaihtojännitteen mittaukseen ja 3 tuloa vaihtovirtamittauksiin jopa 10 A jatkuvaan. 4 valinnaista DC-analogilähtöä vapaasti konfiguroitavissa ja yksilöllisesti ohjelmoitavissa olevaa binäärilähtöä.
Tallenna ja laske todellinen RMS jännitteelle, virralle, teholle ja energialle. Tallenna myös tehotaajuus, vaihekulma, tehokerroin ja aktiivinen tehokerroin, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.