Teräväpiirtoinen virranlaadun analyysi
Hanki ja arvioi teräväpiirtosähkönlaatua sähkönsyöttöjärjestelmissä. Analysoi jatkuvasti parametreja vakaan sähköympäristön laatuohjelmien tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi.
SICAM Q200 on sähkönlaadun tallennin ja verkkoanalysaattori sähköjärjestelmien sähkölaadun jatkuvaan hankintaan ja arviointiin. Riittämätön sähköenergian laatu voi aiheuttaa suunnittelemattomia seisokkeja ja laitevikoja. SICAM Q200 kerää, visualisoi, analysoi ja välittää jatkuvasti vaihtovirran ominaisuuksia, kuten virtaa, jännitettä, taajuutta ja yliaaltoja, jotta järjestelmä pysyy toiminnassa. Tunnista heikot kohdat, toteuta laatuohjelmia ja varmista toimituksen laatu laitteiden käyttöiän pidentämiseksi ja seisokkien lyhentämiseksi. SICAM Q200 on PQ-laite, luokka A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), joten voit luottaa siihen, että se tuottaa tarkat arvot. Noudata EN 50160 -standardia ja tue IEC 61850- ja Modbus TCP:tä yhteentoimivuuden ja investointien turvallisuuden takaamiseksi. Säästä aikaa ja kustannuksia varhaisen ongelman tunnistamisen avulla.
Pidennä laitteidesi käyttöikää ja lyhennä suunnittelemattomia seisokkeja. Tunnista ja poista sähköenergiantoimituksen heikot kohdat arvokkaiden omaisuuserien suojaamiseksi.
Säästä aikaa ja kustannuksia tunnistamalla toimituksen laatuongelmat varhaisessa vaiheessa. Verkon parametrien kattavan tallennuksen avulla voit olla ennakoiva ja parantaa toiminnan tehokkuutta ja resurssien kohdentamista.
Turvaa sijoituksesi standardien mukaisilla mittausmenetelmillä, kuten IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Odota valmistajariippumattomia vertailukelpoisia mitattuja arvoja ja yhteentoimivuutta vakioliitäntöjen ja protokollien kanssa.
Hanki ja arvioi teräväpiirtosähkönlaatua sähkönsyöttöjärjestelmissä. Analysoi jatkuvasti parametreja vakaan sähköympäristön laatuohjelmien tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi.
Hanki, visualisoi, analysoi ja lähetä vaihtovirran ominaisuuksia: virta, jännite, taajuus ja harmoniset. Luo joustavia analyysejä ja raportteja, mukaan lukien EN 50160, saadaksesi tietoa sähköjärjestelmän suorituskyvystä.
Yhdistä 2x Ethernetin (IEC61850, DNPP 3i, Modbus TCP) ja Modbus RTU -masterin kautta. Suojattu viestintä roolipohjaisen kulunvalvonnan, salasanasuojan ja laiteohjelmiston allekirjoitusten avulla toiminnan eheyden ja tietosuojan takaamiseksi.