Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SICAM P50/55 tehomittarilaite?

SICAM P50/55 on sähköjärjestelmien tehomittari. Hanki ja näytä yli 100 mitattua arvoa, jotta voit seurata energiankulutusta ja sähkönlaatua verkossa.

Kamppailetko vakaan virransyötön kanssa tai energiankäytön optimoinnissa? SICAM P50/55 -tehomittarimme kirjaa jatkuvasti energiatietoja tarjotakseen toiminnallisia näkemyksiä. Tunnista kulutuslähteet ja ruuhka-ajat alentaaksesi energiakustannuksia ja estääksesi sähkönlaadun vaihtelut.

Mittaa yli 100 sähköarvoa, mukaan lukien harmoniset, sähkönlaadun analysointia varten. Integroi olemassa oleviin järjestelmiin PROFIBUS-DP-, MODBUS RTU/ASCII- tai IEC 60870-5-103 -protokollien avulla. Luota graafiseen näyttöön ja 1 Mt:n muistiin tietojen tallentamiseen ja seurantaan, jotta voit säilyttää tietoja katkoksien aikana.

Keskeiset edut

Vähemmän energiankulutusta

Tunnista sähköjärjestelmien energiankulutuslähteet ja huippuajat. Hanki oivalluksia energiakustannusten kohdentamiseksi ja vähentämiseksi.

Säilytä virran vakaus

Estä sähkönlaadun vaihtelut ja verkon häiriöt. Optimoi valvonta-, ohjaus- ja automaatiojärjestelmät vakaan sähkötehon aikaansaamiseksi energiasiirtymien aikana.

Optimoi datan avulla

Käsittele ja analysoi verkon komponenttien tietoja ja saat arvokasta tietoa verkon tilasta edistynyttä analyysia varten. Paranna omaisuuden suorituskykyä ja pidennä käyttöikää tietoon perustuvilla päätöksillä.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin