Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SICAM LS?

Pidä teollisuustoimintasi kestävänä, kun sähkökatkoja tai verkkovikoja ilmenee. SICAM LS tarjoaa erittäin nopean, tehopohjaisen kuormanpoiston 30—70 ms: ssä, ylläpitää taajuuden vakautta ja estää kaskadikatkoksia. Se on rakennettu IEC 61850 GOOSE -standardin mukaisesti, ja se skaalautuu 300 kuormaan 50 prioriteettitasolla ja integroituu saumattomasti SIPROTEC-suojaukseen ja SICAM RTU:ihin. Tyypillisiä sovelluksia ovat öljy- ja kaasulaitokset, kemikaalilaitokset, datakeskukset ja kaivostoiminnot, joissa seisokit ovat kalliita ja turvallisuuden kannalta kriittisiä. Osana SICAM 8 -tuotevalikoimaa SICAM LS toimii yhdessä SICAM DLM:n, SICAM MGC:n, SICAM PPC Compactin ja SICAM SOG: n kanssa mahdollistaakseen dynaamisen kuormituksen hallinnan, mikroverkon hallinnan ja itseoptimoivien verkkojen kanssa älykkäämmän ja turvallisemman energiatulevaisuuden saavuttamiseksi.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Keskeiset edut

Vakauta teollisuusvoima

Reagoi 30—70 ms: n sisällä hätätilanteisiin nopealla tehopohjaisella katkaisulla, jotta taajuus ja prioriteettikuormat pysyvät vakaina jopa useilla saarilla.

Vähennä keskeytysriskiä

Yhdistä dynaaminen varauspohjainen varaus- ja taajuuspohjainen varmuuskopiointi vaiheittaisiin kynnysarvoihin estääksesi kaskaadiset kytkennät ja sähkökatkokset.

Skaalaa ruudukon mukaan

Kestää jopa 300 kuormaa 50 prioriteettitasolla verrattuna IEC 61850 GOOSE-standardiin, joka on järjestetty SIPROTEC IED-laitteilla ja SICAM RTU-pohjaisella ohjaimella.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Luotettavan virran varmistaminen — SICAM LS

Tutustu resursseihin

SiePortal - Verkkokauppa