Miksi SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus on oikosulku- ja maadoitusvikailmaisin keskijännitekaapeliverkkoihin, yhteensopiva SiBushingin integroitujen antureiden kanssa. Tarkkaile verkkoolosuhteita ja hanki läpinäkyvyyttä resonanssisille, kompensoiduille, eristetyille ja kiinteästi maadoitetuille neutraalipistejärjestelmille 6,6 kV - 36 kV.
Uusiutuvan energian integrointi haastaa vakaan virransyötön ja aiheuttaa suunnittelemattomia katkoksia. SICAM FCM plus ratkaisee tämän ongelman tarkalla ja nopealla vikojen paikannuksella suunnatun ja suuntaamattoman oikosulun ja maavikojen valvonnan avulla. Palauta palvelu nopeasti, minimoi seisokit ja paranna verkon joustavuutta.
Pienennä asennuskustannuksia helppojen RJ45-pistokeliitäntöjen avulla SiBushing-antureille. Laite tarjoaa tarkan lämpötilan kompensoinnin uudelleenkalibroinnin ja huollon eliminoimiseksi. Käytä reaaliaikaisia mitattuja arvoja RS485 MODBUS RTU -liitännän kautta paremman toiminnan hallinnan parantamiseksi.