Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi sähköaseman automaatioyksikkö?

SICAM A8000 on sähköasemien automaatioyksikkö, joka on suunniteltu automatisoimaan laajalti jakautuneita prosesseja koko energiaketjussa. Sen tehokas kaksiytiminen prosessori yhdistää eri viestintäprotokollat yhteen käyttöliittymään, mikä vähentää merkittävästi laitteistovaatimuksia ja suunnittelukustannuksia. Se on ensimmäinen järjestelmä, joka sallii muiden sovellusten lataamisen samalle laitteelle docker-säiliötekniikalla.

Keskeiset edut

Kestää ankaria ympäristöjä

Kestävät moduulit mahdollistavat luotettavan toiminnan vaikeissa olosuhteissa. Ratkaisumme tarjoaa korkeamman EMC-resistanssin 5 kV:iin asti suoraan käyttöön sähköasemissa suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Yksinkertaista suunnittelua

Tehosta suunnitteluprosessejasi intuitiivisella SICAM Device Managerin tai todistetun SICAM TOOLBOX II:n avulla. Nämä työkalut helpottavat konfigurointia ja diagnostiikkaa ja nopeuttavat projektin loppuunsaattamista.

Priorisoi kyberturvallisuus

Täytä kyberturvallisuusvaatimukset integroidulla salaussirulla ja IPsec-salauksella. Noudata kansainvälisiä standardeja, kuten IEC 61850, tietojen eheyttä ja järjestelmän suojaa varten.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin