Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi automaatio ja etäpäätelaitteet — SICAM A8000

SICAM A8000 -sarja on modulaarinen laitevalikoima etäohjaus- ja automaatiosovelluksiin kaikilla energiahuollon alueilla. Sen rakenne soveltuu vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin ja korkeaan jännitelujuuteen jopa 5 kV: iin asti, mikä varmistaa luotettavuuden ja estää viat suoraan sähköasemissa. Alustan modulaarisuus tarjoaa skaalautuvan ratkaisun monipuolisiin sovelluksiin ja korkeaan sijoitusturvaan.

Keskeiset edut

Optimoi verkkosi kolmessa vaiheessa

Ensin valvontaasemat mahdollistavat vikojen nopean paikannuksen ja korkean käytettävyyden, toiseksi kytkinlaitteiden etäohjaus seisokkien minimoimiseksi ja kolmanneksi verkon menetyksen vähentäminen kuormitusvirran ohjauksen avulla.

Kytke ja käytä resurssien säästämiseksi

SICAM A 8000 -sarjassa on plug-and-play-moduulitoiminnot, jotka auttavat säästämään aikaa ja kustannuksia, kun taas alustan modulaarisuus mahdollistaa monipuoliset sovellusvaihtoehdot ja vähentää varastoa.

Yksinkertaista hyödyllisillä integraatioilla

Sisältää useita rajapintoja ja integroidun GPRS-moduulin yksinkertaista mukauttamista olemassa oleviin viestintäinfrastruktuureihin, kun taas integroitu web-parametrointityökalu mahdollistaa yksinkertaisen suunnittelun.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu resursseihin