Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SENTRON ECPD?

Monipuolinen SENTRON ECPD tekee sähkömekaanisesta kytkentästä menneisyyttä! Sen älykäs suojausalgoritmi varmistaa huomattavasti nopeamman ja tarkemman vikojen havaitsemisen ja kompastumisen. Impulssivastus, selektiivisyys, joustava parametrointi ja lukuisat lisätoiminnot, jotka voidaan aktivoida ja mukauttaa tarpeen mukaan, avaavat uusia mahdollisuuksia:

  • Käsittele suuria syöksyvirtauksia luottavaisin mielin.
  • Poista tehoton valmiustilan virrankulutus.
  • Ohjaa sähkönjakelujärjestelmiä etänä.
  • Korvaa usean laitteen toiminnot, jotka vaativat jopa 16 moduulin leveyttä yhdellä pienikokoisella 2 MW:n laitteella.
  • Toteuta piirin suojausjälkiasennukset ilman kalliita rakennemuutoksia.
  • Vähennä resurssien käyttöä, materiaalikustannuksia ja energiankulutusta.
  • RCM (vikavirtaseuranta) mahdollistaa merkittävät säästöt lakisääteisissä määräaikaisissa eristystesteissä

Keskeiset edut

Suojaa paremmin

Paranna turvallisuutta SENTRON ECPD -laitteella, joka on tähän mennessä nopein piirisuojauslaite, joka tarjoaa luotettavan oikosulkusuojauksen, erinomaisen impulssivastuksen, suuren selektiivisyyden ja etäkäytön lisähallintaa varten.

Nopeuta suunnittelua, valintaa ja asennusta

Säästä huomattavasti aikaa, vaivaa ja asennustilaa SENTRON ECPD -laitteella. Monitoimisen, parametroitavan laitteen avulla voit määrittää asetukset erikseen ja aktivoida ja mukauttaa useita älykkäitä lisätoimintoja.

Toimi kestävästi

Hyödynnä uusia säästömahdollisuuksia ja suunnittele projektisi ympäristövaikutuksia ajatellen monipuolisella, pienikokoisella piirisuojalaitteella, joka käyttää 80% vähemmän elektroniikkaa, 90% vähemmän metallia ja tuottaa 60% pienemmät tehohäviöt.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu siihen, miten muut käyttävät SENTRON ECPD -laitetta

Tapaustutkimus

Siirrettävien rakennustyömaiden nopea talteenotto vian jälkeen

Yritys:MB Well Palvelut

Sijainti:Saksaan

Siemens Software:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD tapahtumateknologiassa

Käsittele suuria kapasitiivisia kuormia luotettavasti: SENTRON ECPD havaitsee syöksypiikit alle 1 µs: ssä estäen häiritsevän kompastumisen. Vaihda LED-seinät, näytöt ja muut kuormat tarpeen mukaan, suojaa kytkentäelementtejä, vähennä kulumista, pidennä käyttöikää ja mahdollistaa luotettavan toiminnan etäkäytön ja tarkan ylivirtasuojan avulla.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aiheeseen liittyviin resursseihin

Lataukset

Luettelo | LV10 Pienjännitesähkönjakelu ja sähköasennustekniikka

Valkoinen kirja | Turvallinen langaton tiedonsiirto pienjännitteen sähkönjakelussa

Tarjouksen eritelmät

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

SIMARIS-käyrät

Tutustu aiheeseen liittyviin tuotteisiin