Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SENTRON 3VA valetut katkaisijat?

Varmista ihmisten ja järjestelmien luotettava suojaus, minimoi seisokit ja tarjoa toiminnan läpinäkyvyys hyvin suunnitelluilla, modulaarisilla ja erittäin vaihtelevilla SENTRON 3VA -katkaisijoilla.

Järjestelmä on hyväksytty IEC 60947- ja UL 489 -standardien mukaisesti ja sertifioitu Siemens EcoTech -merkinnällä, ja se tukee maailmanlaajuisia sovelluksia, ja se on saatavana useina sarjoina koneidesi ja paneeliesi tarpeiden mukaan. Modulaarisella rakenteella, erittäin vaihtelevilla kokoonpanoilla ja yli 500 lisälaitteella mittaus-, viestintä- ja automaatiotarvikkeet

  • tarjoaa tehokkaan ja luotettavan suojan kaikissa sovelluksissa
  • varmistaa järjestelmän korkea käytettävyys valikoivan suojan avulla
  • integroituu saumattomasti järjestelmä- ja ohjelmistomaisemiin
  • tukea teollisuuden ja infrastruktuurin kestävää muutosta

Keskeiset edut

Varmista luotettava ja valikoiva suoja

Suojaa ihmisiä, järjestelmiä ja infrastruktuuria koordinoiduilla suojamekanismeilla, jotka havaitsevat viat ja eristävät ne valikoivasti. Tämä rajoittaa häiriöitä vain asianomaisille osille - varmistaa turvallisuuden ja vakaan toiminnan.

Avoimuuden ja digitaalisen integraation mahdollistaminen

Integroidut mittaustoiminnot yhdistettynä tietoliikennemoduuleihin (Modbus, PROFINET) tuottavat reaaliaikaiset tilatiedot. Saumaton integrointi automaatio- ja hallintajärjestelmiin mahdollistaa seurannan ja optimoidun energiankäytön.

Yksinkertaista suunnittelua

Vähennä muunnelmia, virtaviivaistaa suunnittelua ja standardoi suojaussuunnittelu sovellusten välillä vähentääksesi monimutkaisuutta, lyhentääksesi projektien aikatauluja ja parantaaksesi johdonmukaisuutta.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu siihen, miten muut käyttävät SENTRON 3VA MCCB:itä

Tapaustutkimus

Vedyn tankkausasemien kytkentä ja suojaus

Yritys:Vetymaksimoija

Sijainti:Saksaan

Siemens Software:SIMATIC ET 200SP

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aiheeseen liittyviin resursseihin