Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SCALANCE X-400 Layer 3 -kytkimet?

Suunnittele ja hallitse tietoliikenneverkkoja ohjauksesta hallintatasolle ja ota käyttöön korkea käytettävyys SCALANCE X-400 -hallitulla kerroksen 3 kytkimellä.

Teollisuusverkostot kohtaavat kasvavia vaatimuksia ja monimutkaisia sovelluksia. SCALANCE X-400 -kytkimemme vastaa näihin haasteisiin monilla porteilla, korkeilla siirtonopeuksilla ja tuella kuitu- ja kuparikaapeleille. Hyödynnä Power over Ethernet

  • - ja gigabitin tiedonsiirtonopeudet, jotka tarjoavat vahvan suorituskyvyn toiminnallesi ja vankan joustavuuden teollisuusverkollesi: Saavuta joustavat verkkoasetukset ja toteuta vaativia sovelluksia, joissa on suuri porttitiheys ja monipuoliset kaistanleveysvaihtoehdot
  • Toimii luotettavasti haastavissa teollisuusympäristöissä, koska kytkin toimii välillä -40° - +60° Käytä integroituja VLAN-toimintoja
  • suuren tuotannon rakentamiseen verkostot, organisaation ja toiminnan tehokkuuden parant
aminen

Keskeiset edut

Paranna verkon joustavuutta

Mukauta verkkosi kasvaviin vaatimuksiin joustavammin. SCALANCE X-400 Layer 3 -kytkin tarjoaa vankan ratkaisun muuttuviin viestintätarpeisiin, joten infrastruktuurisi pysyy ketteränä ja reagoi muutoksiin.

Saavuta korkea verkon käytettävyys

Suunnittele verkot ohjauksesta johtamistasolle korkean käytettävyyden takaamiseksi. Tämä mahdollistaa jatkuvan toiminnan ja minimoi seisokit, mikä luo luotettavan perustan kriittisille teollisille prosesseille ja tiedonkululle.

Yksinkertaista ja virtaviivaistaa verkonhallintaa

Tehostaa monimutkaisten tuotantoverkkojen hallintaa. Integroitu VLAN-toiminto mahdollistaa selkeän jäsentämisen ja virtuaalisen segmentoinnin, mikä vähentää toiminnan monimutkaisuutta ja yksinkertaistaa tiimisi hallintaa.

Esitetyt ominaisuudet