Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SCALANCE X-300 telineeseen asennettavat kytkimet?

SCALANCE X-300 kehikkoon asennettavat ja Ethernet-kytkimet yhdistävät toimintatekniikan (OT) ja tietotekniikan (IT), mikä auttaa yhdistämään koneet ja anturit luotettavasti ja turvallisesti.

SCALANCE X-300 -kytkimet tukevat sinua rakentamaan joustavia ja turvallisia verkkoinfrastruktuureja myymälätiloihin, aina telineeseen asennettavista kytkimistä Ethernet-kytkimiin ja erittäin ankariin teollisuusympäristöihin soveltuviin kytkimiin.

SCALANCE X-300 -tuotteita ovat:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompaktit Ethernet-kytkimet tehokkaisiin laitosverkkoihin
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Telineeseen asennettavat kytkimet joustavilla sovellusvaihtoehdoilla jopa +70 °C:ssa
  • SCALANCE XR-300WG: Kustannusoptimoitu ja tilaa säästävä kehikkokytkin, suojausluokka IP30

Keskeiset edut

Suunnittele joustavia ja turvallisia ratkaisuja

Yhdistä OT ja IT joustavamman ja turvallisemman tuotantotilan saavuttamiseksi. SCALANCE X-300 Ethernet -kytkimiä on saatavana pienikokoisina tai 19 tuuman kehikkoon asennettavina laitteina.

Ota käyttöön korkea verkon käytettävyys

Hyödynnä verkon korkea käytettävyys redundanssimekanismien, kuten MRP:n ja virtuaalisten lähiverkkojen, ja jopa 10 Gbit/s lähetyksen avulla.

Optimoi tila

SCALANCE X-300 -kytkimet tarjoavat jopa 28 päätelaitetta pienessä asennustilassa.

Esitetyt ominaisuudet