Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SCALANCE X‑200 -kytkimet?

SCALANCE X‑200 -hallitut kytkimet tuottavat luotettavan ja joustavan teollisen Ethernetin konekennoista verkkoon kytkettyihin laitoksiin. Vankka rakenne, kattavat Layer 2 -toiminnot ja diagnostiikka pitävät toiminnot käynnissä ankarissa ympäristöissä.

Portfolio sisältää:

  • XC‑200 Gigabitin kytkimet SFP-uplinkillä
  • XP-200-kaapittomat IP65-mallit, joissa on M12
  • XB‑200 pienikokoiset hallittavat mallit
  • Erittäin litteä XF204G ahtaisiin tiloihin
  • XF‑200BA ET 200SP väyläsovittimen rakenne
  • X‑200IRT tiukkaan reaaliaikaiseen käyttöön

Ihre Vorteile

Paranna verkon saatavuutta

Käytä rengasredundanssia, kuten MRP:tä ja HRP:tä, hallittuja Layer 2 -ominaisuuksia ja laitediagnostiikkaa, jotta järjestelmät pysyvät toiminnassa silloinkin, kun linkit epäonnistuvat.

Teollisuuden käyttöönoton yksinkertaistaminen

Valitse pienikokoisista gigabittiversioista, kaapittomista ja IRT-malleista, jotka sopivat koneeseen laitosverkkoihin johdonmukaisilla työkaluilla

Skaalaa kaistanleveyttä nykyaikaiselle OT: lle

Valitse Fast Ethernet- ja Gigabit-asetukset SFP-uplinkillä, jotka tukevat videota, antureita ja ohjausta ilman pullonkauloja.

Keskeiset ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.