Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 on valikoima hallitsemattomia Ethernet-kytkimiä ja mediamuuntimia, jotka ovat ihanteellisia pieniin teollisuusverkkoihin edulliseen hintaan. Koska niitä ei tarvitse konfiguroida, nämä laitteet mahdollistavat nopean ja mutkattoman verkkointegraation konekeskeisiin sovelluksiin. Olipa kyseessä 8 tai 24 porttia, käytä ohjauskaapissa tai lähellä konetta: Laaja SCALANCE X-100 -tuotevalikoimamme tarjoaa hallitsemattomia teollisia Ethernet-kytkimiä ja mediamuuntimia useisiin vaatimuksiin ja tehtäviin. Vaihtoehtoja ovat:

  • SCALANCE XC-100
  • SCALANCE XCM-100
  • SCALANCE XR-100WG
  • SCALANCE XB-100
  • SCALANCE XCM-100 mediamuunnin

Ihre Vorteile

Käyttö vaikeissa ympäristöissä

Kestää ankaria olosuhteita ja äärimmäisiä lämpötiloja -40 °C... +70 °C. Käytä SCALANCE-kytkimiä alueilla, joilla on räjähdysvaarallinen alue 2 ATEX- ja IECEx-standardien mukaisesti.

Integroi nopeasti

Nopeuta verkkointegraatiota. Hallitsemattomia kytkimiä ei tarvitse konfiguroida, joten voit helposti integroida ne teollisuusverkkoon.

Paranna toimintaasi

Tarjoa luotettava suorituskyky kytkimillä, joissa on suuri määrä Ethernet-portteja, redundantti virtalähde 24 V DC -versioissa ja pienet asennussyvyydet säästävät tilaa ohjauskaapissa.

Suositellut ratkaisut

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.