Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINEMA Remote Connect?

SINEMA Remote Connect tarjoaa helpon etäkäytön etähuoltoon ja etähuoltoon, jolloin voit käyttää etälaitoksia tai koneita kätevästi ja turvallisesti, vaikka ne olisi integroitu muihin verkkoihin.

Etäverkkojen hallinta-alustana SINEMA Remote Connect on palvelinsovellus, joka mahdollistaa tunneliyhteyksien (VPN) yksinkertaisen hallinnan pääkonttorin, huoltoteknikkojen ja asennettujen koneiden tai laitosten välillä.

Voit muodostaa yhteyden SINEMA Remote Connect -sovellukseen langattoman viestinnän, DSL:n tai olemassa olevien yksityisten verkkorakenteiden kautta. Tarjoamme kattavan valikoiman SCALANCE-teollisuusreitittimiä etäverkkoihin liittämistä varten.

Keskeiset edut

Hallitse helposti

Hallitse keskitetysti VPN-yhteyksiä ja käyttäjiä integroimalla Siemensin teollisuusreitittimet automaattisen kokoonpanon avulla. Virtaviivaista toimintaa protokollasta riippumattomalla IP-pohjaisella viestinnällä virtualisoidussa ympäristössä tai pilvijärjestelmissä.

Yhdistä turvallisesti

Käytä salattua yhteyttä OpenVPN: n ja IPsec: n kanssa, monitekijätodennus käyttäjänimellä/salasanalla ja PKI-älykortilla ja tuki TLS 1.2: lle

Hanki kätevä asennus

Virtaviivaista yhteysasetuksia osoitekirjatoiminnolla. Valitse helposti identtiset koneet ja käytä REST API: ta tehtävien automatisointiin ja tiedonvaihtoon.

Esitetyt ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.