Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SCALANCE LPE (paikallinen käsittelymoottori)?

SCALANCE LPE on pieni ja vankka paikallinen prosessointimoottori, jossa on tehokas CPU. Se on joustavasti käyttökelpoinen — esimerkiksi reunasovelluksissa, joiden avulla voit parantaa laitosten tehokkuutta merkittävästi. SCALANCE LPE kerää tietoja suoraan prosessissa, esikäsittelee sen ja antaa sen muiden järjestelmien saataville. Mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi useiden laitteiden kunnonvalvonta ennakoivaan kunnossapitoon tai poikkeavuuksien havaitsemiseen tietoliikenneverkoissa. Tehokkaan CPU: n ansiosta prosessointimoottori käsittelee useita sovelluksia samanaikaisesti. Sen Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän avulla voit toteuttaa omia itse kehittämiäsi sovelluksia sekä markkinoilla olevia sovelluksia (kuten Docker©) yhdellä laitteella.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Tärkeimmät ominaisuudet

Teollinen muotoilu

Suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa —40 °C - +60 °C. Paikallinen prosessorimoottori on tuulettimeton, siinä on vikasietoinen virtalähde, ja se sopii mihin tahansa ohjauskaappiin kompaktin rakenteensa ansiosta. Tehokkaan CPU: n avulla SCALANCE LPE pystyy käsittelemään useita sovelluksia samanaikaisesti. Laaja valikoima hyväksyntöjä, mukaan lukien rautatie- ja vaaravyöhyke 2, laajentaa sen käyttöaluetta.

Kuvake, joka edustaa paikallista prosessointimoottoria, jossa on vaihde ja teolliset suunnitteluelementit.

Maksimaalinen joustavuus ja avoimuus ideoillesi

Avoimena, Linux-pohjaisena järjestelmänä SCALANCE LPE mahdollistaa omien itse kehittämiesi sovellusten toteuttamisen. Se voi toimia teollisuustietokoneena, reunalaitteena verkon poikkeavuuksien havaitsemiseen, palomuuriin tai reitittimeen - ja tukee markkinoilla saatavilla olevia sovelluksia, mukaan lukien Zero Trust -etäkäyttöratkaisuja.

Paikallisen käsittelymoottorin kuvakkeen mainoskuva, jossa on sininen tausta ja valkoinen kuvake keskellä.

Saumattomasti integroitavissa ja järjestelmäyhteensopiva

Kotelo noudattaa SIMATIC S7-1500 -mallia, mikä varmistaa saumattoman integroinnin SCALANCE- ja SINEC-tuotevalikoimiin. Sen mitat ja rakenne sopivat täydellisesti muihin Siemensin verkonhallintakomponentteihin.

Paikallisen käsittelymoottorin kuvakkeen mainoskuva, joka on saumattomasti integroitavissa ja järjestelmäyhteensopiva.

Luotettava tulevaisuudenkestävä pitkäaikaiseen käyttöön

Mahdollistaa tulevaisuuteen valmiita kone- ja laitokonsepteja, jotka on suunniteltu pitkäaikaiseen menestykseen. Joustava alusta varmistaa, että voit hyödyntää yhteisön kehitystä vuosia vaihtamatta laitteistoa.

Kuvake, joka edustaa paikallista prosessointimoottoria, jolla on futuristinen ja luotettava muotoilu.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.