Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi FastConnect-kaapelointitekniikka?

Teollisuuslaitosten kaapelointi on vaativaa, ja ongelmia syntyy kaapeleiden irrottamisessa, pistokeliittimen asennuksessa tai johtimien kytkemisessä. FastConnect on pikakokoonpanojärjestelmä Industrial Ethernet-, PROFINET- tai PROFIBUS-verkkojen konfigurointiin teollisuuslaitoksissa.

FastConnect vähentää monimutkaisuutta ja säästää tärkeää aikaa tekemällä paikan päällä tapahtuvasta kokoonpanosta nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Hienostunut järjestelmä auttaa estämään asennusvirheet ja parantaa toiminnan käytettävyyttä. Industrial Ethernet -liitäntäkaapelin M12-180/M12-180 todistettujen vakiopituuksien lisäksi voit tilata asiakaskohtaisia pituuksia välillä 0,3 m - 88 m.

FastConnect sisältää kuparikaapelit ja liittimet, kuituoptiset kaapelit ja liittimet sekä kaapelit moduulien virransyöttöön.

Keskeiset edut

Paranna saatavuutta

EMC-suojaus ja tehokas vedonpoisto auttavat näitä kaapeleita toimimaan erilaisissa ympäristöissä. Kaapeleillamme on luotettava suunnittelu ja sertifioinnit, jotka tukevat toimintaasi.

Säästä aikaa

Yksinkertaista järjestelmääsi. Yksinkertaiset mutta tehokkaat liitäntäjärjestelmät säästävät arvokasta aikaa ja resursseja tuloksen parantamiseksi.

Asenna helposti

Värikoodaus, esiasetetut työkalut ja hyvin määritellyt ohjemateriaalit poistavat arvaamisen asennuksesta.

Esitetyt ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.