Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Industrial 5G -reitittimet ja UE: t?

SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 ja MUM856-1 Industrial 5G langattomat langattomat reitittimet tarjoavat turvallisen yhteyden etäkoneisiin julkisten 5G-verkkojen kautta - integroidulla salauksella ja keskitetyllä VPN-hallinnalla.

Ne voidaan myös integroida yksityisiin 5G-verkkoihin välittämään reaaliaikaisia automaatioprotokollia, kuten PROFINET/PROFIsafe, ja mahdollistamaan joustavat sovellukset kaikenlaisilla toimialoilla.

Teollisuustoiminta vaatii luotettavia, deterministisiä suuren kaistanleveyden yhteyksiä. 5G-reitittimemme tarjoavat tiedonsiirtonopeudet jopa 1 Gbps: n latauksen ja 500 Mbps: n latauksen.

Täysi Industrial 5G langattomien langattomien reitittimien valikoimamme sisältää:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, kaappikäyttöön: SiePortaali
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, kaappikäyttöön: SiePortaali
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, suora kiinnitys paperitavaroihin tai mobiiliosallistujiin: SiePortaali

Keskeiset edut

Suuren kaistanleveyden 5G-liitäntä

Lähetä suuria datamääriä jopa 1 Gbps:n latauksella ja 500 Mbps:n lähetyksellä julkisissa ja yksityisissä 5G-verkoissa.

RED 3.3 Compliance

Suojaa teollisuusverkkosi kyberuhilta RED 3.3 -yhteensopivilla tuotteilla. Noudata viimeisimmät EU-säädökset, jotka takaavat kestävän suojan kyberhyökkäyksiltä.

Tulevaisuuden kestävä liitettävyys

Säilytä yhteensopivuus todistettujen matkapuhelinstandardien kanssa. Hyödynnä saumatonta 4G/3G-varautumista, kun 5G ei ole käytettävissä. Varmista verkon pitkäaikainen merkitys sisäänrakennetulla IPv6-tuella.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin ja niihin liittyviin tuotteisiin

Määritä ja osta

SiePortaali | Tilaa Siemens Industry Mallissa

Videot

Videot | Teollisuusluokan M2M-viestintä 5G: n kanssa