Skip to main content

Migration of outdated DCS to SIMATIC PCS7/PCS neo tarjoaa SAR Elektronic

SAR:ssa, joka on johtava automaatio- ja ohjausjärjestelmien alan yritys, suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tulevaisuuden teknologioita.<br/>Luotettavana työnantajana tarjoamme korkean vakauden ja turvallisuuden ilman suuren yrityksen jäykkiä rakenteita.<br/><br/>Tämä antaa meille mahdollisuuden luoda tilaa yksilöllisyydelle, henkilökohtaiselle vastuulle ja henkilökohtaiselle kasvulle. Ohjelmoinnista ja suunnittelusta tulevaisuuteen suuntautuviin aiheisiin, kuten tekoäly ja robotiikka - teknologian harrastajat löytävät ihanteellisen ympäristön ideoidensa toteuttamiseen kanssamme.<br/>Taustalla olevina asiantuntijoina varmistamme, että kaikki elementit — alkuperäisestä ideasta lopulliseen tuotantojärjestelmään — yhdistyvät saumattomasti.<br/>Tarkoitatko asiantuntijoita, jotka ovat kulissien takana?

Miksi Migration of DCS to SIMATIC PCS7 or PCS neo?

Migration of outdated Distributed Control System to modern, state of the art Control systems. 
Increasing cybersecurity.
Implementation of migration during normal maintenance shutdowns within 4-6 weeks.
1:1 implementation of automation logic or customisation according to customer requirements
Solutions for: ABB Procontrol P13/P14, SIEMENS TELEPERM M/ME, YOKOGAWA, HONEYWELL, MAUELL

DCS system migration diagram and hardware

Hyödyt

  • New, modern, secure and state of the art DCS system ready for the next decades of plant operation.
    Meets the requirements of KRITIS and NIS2
  • Work carried out during maintenance shutdown. This results in very short downtimes.
  • Increasing efficiency through the use of modern IT technologies in OT

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

Leittechnikmodernisierung erfolgreich umgesetzt

Leittechnikmodernisierung Müllverbrennungsanlage

Modernisierung der kompletten Prozessleittechnik einer Müllverbrennungsanlage. Umbau während der turnusmäßigen Revisionsstillstände

Käytännön sovellukset

Select...
Technical features list with aerial factory view

Migration ABB DCS to SIMATIC PCS7

Migration of ABB Procontrol P14 process control system to SIMATIC PCS7.
2 incineration lines + general section + ancillary facilities + boiler protection