Skip to main content

Integration services tarjoaa SAFEX TECHNOLOGIES

SAFEX TECHNOLOGIES on teknologialähtöinen yritys, joka keskittyy yhdistämään fyysisen ja digitaalisen maailman hyödyksi asiakkaille ja yhteiskunnalle. Ne tarjoavat laajan valikoiman erittäin energiatehokkaita, turvallisia, varmoja ja luotettavia tuotteita. Niputtamalla innovatiiviset portfolioelementit asiakkaan erityistarpeisiin räätälöityihin ratkaisupaketteihin ne luovat arvoa rakennuksen käyttäjille, asentajille ja loppuasiakkaille. Huippuluokan ratkaisujen tarjoaminen kasvaville vertikaalisille markkinoille on keskeinen prioriteetti yritykselle, jolla on sitoutuneiden insinöörien tiimi, jolla on korkea tekninen osaaminen.

Miksi Integration of single/multiple discipline systems?

-System integration combines two or more systems and applications into a single unified platform
-Streamlines operations by providing shared data set and automated workflows making it easier to manage information and tasks quickly and efficiently to improve building efficiency and high equipment availability with low downtimes

Hyödyt

  • System integration provides automated functionality linking multiple systems and combining the system data
  • Monitoring and control from one user interface/workstation
  • Holistic analysis of data
  • Unifed single data base with reduced cost
  • Ease of data exchange
  • Reduced system downtime
  • Improved energy savings

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset

Data access from single and multiple installed system for integration services