Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi RTSMV 5-15KV?

Kriittistä tehoa varten rakennettu Russelectric® RTSMV -keskijännitekytkinlaite tarjoaa nopean, valvotun siirron ja luotettavan eristyksen, jotta toiminta pysyy käynnissä sähkötapahtumien ja kunnossapidon aikana. UL 1008A -listaus ja metallipinnoitettu vetorakenne parantavat turvallisuutta ja yksinkertaistavat huoltoa.

Salkku:

  • RTSMV 5—15 kV katkaisijan automaattinen siirtokytkin
  • RTSMV 5—15 kV katkaisijan ohitus/eristyskytkin
5kv ATS

Keskeiset edut

Paranna käyttöaikaa

Nopea, mikroprosessorin ohjaama siirto siirtää kuormia lähteiden välillä, kun jännite tai taajuus poikkeavat, ja siirtää sitten uudelleen, kun normaali teho palaa.

Yksinkertaista ylläpitoa

Ohitus/eristys mahdollistaa reaaliaikaisen lähteen ohituksen ja automaattisten katkaisijoiden turvallisen eristämisen testausta ja korjausta varten kriittisiä kuormia häiritsemättä.

Vahvista vaatimustenmukaisuutta

Keskijännitekatkaisijat ATS ja ohitus-/eristysmallit on UL 1008A -testattu, lueteltu ja merkitty, täyttävät tiukat IEEE-, NEMA- ja ANSI-standardit

Esitetyt ominaisuudet