Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi RUGGEDCOM RST916P ja RST916C?

RUGGEDCOM RST916P ja RST916C ovat korkean porttitiheyden 10 Gigabitin, kompakteja Layer 2 Ethernet-kytkimiä. Ne tarjoavat luotettavan yhteyden suuren kaistanleveyden sovelluksiin kriittisessä infrastruktuurissa, kuten sähkö-, kuljetus- ja öljyssä ja kaasussa.

Teollisuusympäristöt tarvitsevat luotettavia verkkoyhteyksiä suuren kaistanleveyden saavuttamiseksi ankarissa olosuhteissa. RUGGEDCOM-kytkimemme auttavat toimittamaan virheetöntä viestintää sähkömagneettisista häiriöistä, äärimmäisistä lämpötiloista ja pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Ota käyttöön johdonmukainen ja luotettava verkon suorituskyky toiminnallesi.

Saat tulevaisuuden kestävän yhteyden suuren porttitiheyden ja 10G:n uplinkkien avulla. Valitse kahdesta vaihtoehdosta:

Keskeiset edut

Odota luotettavaa suorituskykyä

Käytä tätä pienikokoista Gigabitin Ethernet-kytkintä, jossa on 10G-uplinkit, jotka takaavat suuren porttitiheyden, runsaasti PoE-virtaa ja kaistanleveyttä. Sertifioimme sen vaativiin ympäristöihin sähkö-, kuljetus- ja öljy-ja kaasuympäristöissä.

Maksimoi ROI

Tehosta OT-reunalaitteitasi vankalla PoE-ratkaisulla, joka tarjoaa 420 W:n budjetin 10 portissa jopa 60 W:n redundanttisella syöttöteholla ja laajalla lämpötila-alueella jatkuvaa toimintaa varten.

Yksinkertaista kenttätoimintoja

Yksinkertaista kenttäkäyttöönottoa, kokoonpanoa ja laiteohjelmistopäivityksiä USB-portilla ja CLP:llä, mikä helpottaa hallintaa. Vähennä asennusaikaa ja helpota huoltoa.

Esitetyt ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.