Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi RUGGEDCOM RSG900 series?

Vuoden 2018 Red Dot -palkinnon voittanut RUGGEDCOM RSG900 -sarjan pienikokoiset, gigabitin IEEE 1588 -yhteensopivat Ethernet-kytkimet on testattu ja sertifioitu kestämään vaativia ympäristöjä ja tarjoavat pitkän matkan nopeita yhteyksiä. Niiden kestävä rakenne takaa luotettavan toiminnan kestämällä äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja sähkömagneettisia häiriöitä.

Tämä sarja tarjoaa korkean suorituskyvyn, hyötytason kytkennät kompaktissa muodossa, joka on ihanteellinen kriittisiin sovelluksiin. Gigabit-kytkimien koko valikoima sisältää:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Keskeiset edut

Asenna tarvittaessa

Näiden kytkimien pieni muoto mahdollistaa asennuksen tilarajoitettuihin kaappeihin ja DIN-kiskoihin. Kaksi redundanttia virtalähdettä takaavat johdonmukaisen toiminnan.

Toimi ankarissa ympäristöissä

Gigabit-kytkimemme tarjoavat korkean suojan sähkömagneettisille häiriöille, äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle IP40-asteen suojan lisäksi, eivätkä käytä sisäisiä tuulettimia jäähdytykseen.

Mukauta kytkimiä

Suuri porttitiheys ja valinnaiset irrotettavat Gigabit SFP -lähetin-vastaanottimet yli 100 km: n tietojen siirtämiseen antavat sinulle mahdollisuuden mukauttaa kytkimet verkon vaatimuksiin.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Tutustu RUGGEDCOM RSG900:n valinnan etuihin

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.