Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi RUGGEDCOM teolliset Ethernet-kytkimet?

Siemens RUGGEDCOM -ratkaisut tarjoavat turvallisen ja luotettavan verkkoyhteyden toimintakriittisiin toimintoihin vaativissa ympäristöissä. RSG2000-tuoteperhe tarjoaa hallittuja Gigabit Ethernet Layer 2 -kytkimiä, joissa on modulaariset uplinkit, edistyksellinen kyberturvallisuus ja Zero Packet Loss™ -tekniikka keskeytymättömän suorituskyvyn takaamiseksi. Äärimmäisiin olosuhteisiin rakennettu RUGGEDCOM takaa korkean käytettävyyden, joustavan integraation ja pienemmät elinkaarikustannukset yleishyödyllisissä palveluissa, kuljetuksissa sekä öljy- ja kaasussa.

Keskeiset salkun kohokohdat:

  • RUGGEDCOM RSG2488 — Apuohjelmatason Gigabit Ethernet 1U -kehikkokytkin valinnaisella IEEE 1588 PTP Grandmaster -toiminnolla maksimaalisen verkon käytettävyyden ja elinkaaren säästöjen takaamiseksi
  • RUGGEDCOM RSG2300 — 32-porttinen hallittu Ethernet-kytkin, jossa on jopa 4 gigabitin uplinkkiä
  • RUGGEDCOM RSG2300P — 32-porttinen hallittu Power-over-Ethernet-kytkin, jossa on jopa 4 gigabitin uplinkkiä
  • RUGGEDCOM RSG2200 — 9-porttinen hallittu Gigabit Ethernet -kytkin, jossa on jopa 9 gigabitin uplinkkiä
  • RUGGEDCOM RSG2100 — 19-porttinen modulaarinen hallittu Ethernet-kytkin, jossa on jopa 4 gigabitin uplinkkiä
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Modulaarinen hallittu Ethernet-kytkin PoE-ominaisuudella

Keskeiset edut

Mahdollistaa luotettavan toiminnan vaikeissa olosuhteissa

Suunniteltu äärimmäisiin ympäristöihin, joissa on EMI-sietokyky, iskunkestävyys ja laaja lämpötila-alue varmistavat jatkuvan käyttöajan sähköasemilla, kiskoilla sekä öljy- ja kaasulla.

Vähennä seisokkeja vikasietoisella suunnittelulla

Tukee nopeaa verkon palautusta ja redundantteja topologioita (HSR/PRP) nollasekunnin vikasietoihin minimoiden kalliit keskeytykset kriittisissä prosesseissa.

Omistuksen kokonaiskustannusten optimointi

Passiivinen jäähdytys, integroitu virtalähde ja kestävä rakenne takaavat korkean MTB:n ja vähäisen huollon, mikä vähentää käyttökustannuksia tuotteen elinkaaren ajan.

Esitetyt ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.