Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi RUGGEDCOM RS -sarjan pienikokoiset kytkimet?

Siemens RUGGEDCOM RS -sarjan tuotevalikoima — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — tarjoaa pienikokoisia, hyötytason Layer 2 Ethernet -kytkimiä vaativiin teollisuusympäristöihin.

  • Erittäin luotettava: Sähköasemalla karkaistu −40—+85 °C, korkea EMI ja iskunvaimennus
  • Joustava liitettävyys: Nopea tai Gigabit Ethernet, kuitu-uplinkit, PoE-variantit
  • Helppo integrointi: DIN-kiskoon kiinnitys ja yleinen AC/DC-virta
  • Suojattu verkko: ROS VLAN: n, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3: n kanssa
  • Joustava rakenne: PRP/HSR-tuki nollan sekunnin vikasietoiminnille
  • Kestävä, skaalautuva ja turvallinen — ihanteellinen vaativiin OT-verkkoihin.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Keskeiset edut

Mahdollistaa luotettavan hallinnan vaikeissa olosuhteissa

Sähköasemalla karkaistu rakenne kestää EMI: tä, tärinää ja äärimmäisiä lämpötiloja ja pitää Layer 2 -liikennevirheettömänä toimintakriittisessä automaatiossa.

Yksinkertaista integrointia OT-kaappien välillä

Kompakti muoto, DIN-kiskoon kiinnitys, yleinen vaihtovirta-/tasavirta ja kaukoliikennekuituvaihtoehdot sopivat ahtaisiin tiloihin ja monimutkaisiin topologioihin ilman uudelleensuunnittelua.

Paranna tietoturvaa verkon reunalla

ROS-ominaisuudet lisäävät monitasoisia salasanoja, SSH/SSL:ää, VLAN-segmentointia, RADIUS- ja SNMPv3-toimintoja, jotka parantavat pääsyä ja eristävät liikenteen ei-kriittisistä laitteista.

Esitetyt ominaisuudet

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kyberturvallisuus teollisuudelle

Security-tiedot

Laitosten, järjestelmien, koneiden ja verkkojen suojaamiseksi kyberuhkilta on otettava käyttöön — ja ylläpidettävä jatkuvasti — kokonaisvaltaista, huippuluokan teollisen turvallisuuden konseptia. Siemensin tuotteet ja ratkaisut ovat vain yksi osa tällaista konseptia. Lisätietoja teollisesta turvallisuudesta on osoitteessa.