CT-oikosulatkaisuja
Tarjoamme monipuolisia CT-oikosulkuratkaisuja 8-14-suuntaisilla kokoonpanoilla. Käytä jokaiselle mallille omaa testipistoketta, joka on varustettu 4 mm: n suojatuilla testipisteillä luotettavaa virtamuuntajan testausta varten.
Reyrolle 7XG22 on valikoima testilohkoja, joissa on 8—14 tapaa ja jotka on sijoitettu Epsilon-kokoiseen E2-koteloon. Nämä testilohkot tarjoavat monipuolisia virtamuuntajan (CT) oikosulkuratkaisuja erilaisiin sähköjärjestelmäsovelluksiin.
Virtamuuntajien turvallinen ja tehokas testaus voi olla monimutkaista ja vaarallista. Reyrolle 7XG22 -testilohkomme tarjoavat omistetut CT-oikosulkuominaisuudet. Käytä kutakin mallia varten erityistä testipistoketta CT-laitteiden eristämiseksi ja testaamiseksi ja vaarallisten avoimen piirin olosuhteiden estämiseksi.
Testilohkoja on saatavana 8-, 10- ja 14-suuntaisissa kokoonpanoissa, jotka tukevat sekä pysty- että vaakasuuntaista asennusta joustavaa asennusta varten. Jokaisessa mallissa on erillinen testipistoke, jossa on 4 mm: n suojatut testipisteet turvallisia liitäntöjä varten. Suunnittelumme yksinkertaistaa huoltoa ja parantaa toiminnan luotettavuutta.
Virtaviivaista testausprosessejasi erillisillä testipistokkeilla ja selkeillä liitäntäpisteillä. Vähennä asennusaikaa ja minimoi virheet virtamuuntajan tarkempaan testaukseen.
Integroi testilohkot suojaus- ja ohjausjärjestelmiin. Valitse 8-14-suuntaiset kokoonpanot yhteensopivuuden piirivaatimusten kanssa.
Asenna testilohkot tehokkaasti vaaka- ja pystyasennuksen vaihtoehdoilla. Tämän joustavuuden avulla voit hyödyntää käytettävissä olevaa paneelitilaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarjoamme monipuolisia CT-oikosulkuratkaisuja 8-14-suuntaisilla kokoonpanoilla. Käytä jokaiselle mallille omaa testipistoketta, joka on varustettu 4 mm: n suojatuilla testipisteillä luotettavaa virtamuuntajan testausta varten.
Integroi Reyrolle 7XG22 -testilohkot 8-, 10- tai 14-suuntaisiin kokoonpanoihin. Käytä CT-oikosulkua erillisillä testipistokkeilla.
Asenna 14-suuntaiset testilohkot pystysuoraan tai vaakasuoraan. Vaakasuora asennus on saatavana 8- ja 10-suuntavaihtoehdoille paneeliasettelujen ja tilarajoitusten mukaan.