Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Reyrolle 7SR51?

Reyrolle 7SR51 ylivirtalaite tarjoaa kattavan ylivirta- ja syöttösuojauksen sähköverkoille. Käytä sitä keskijänniteasemissa tai linjojen, muuntajien, generaattoreiden, moottoreiden ja virtakiskojen varasuojana.

Nykyaikaiset sähköverkot vaativat tehostettua viestintää ja kyberturvallisuutta sekä yksinkertaista hallintaa. Reyrolle 7SR51 integroi laajan valikoiman suojaustoimintoja ja IEC 61850 Ethernet-viestintää. Suojaa omaisuutesi ja ylläpidä verkon vakautta edistyneillä, turvallisilla ominaisuuksilla.

Pienennä tuoteversioita virtalähteellä ja binäärituloilla, jotka kattavat koko toiminta-alueen, mikä yksinkertaistaa varastoa ja ylläpitoa. Käyttää helposti käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, suurella LCD-näytöllä ja kosketuspainikkeilla. Sen irrotettava rakenne mahdollistaa nopean vaihdon seisokkien vähentämiseksi.

Keskeiset edut

Suojaa järjestelmäsi

Tarjoa ylivirta- ja maadoitusvikasuojaus keskimääräisille sähköasemille ja varmuuskopioi päälaitteet. Tunnista maadoitusviat eristetyissä tai kompensoiduissa järjestelmissä nopeilla elementeillä nopeaa kompastumista varten virran palauttamiseksi.

Vähennä kustannuksia

Pienennä ylläpitoa, vähennä kustannuksia ja virtaviivaistaa toimintoja kompaktilla rakenteella, alhaisilla elinkaarikustannuksilla, yksinkertaisella tilauksella ja yhdistetyillä 1A/5A CT -tuloilla. Nauti joustavasta käytöstä täyden valikoiman virtalähteen ja binääritulojen avulla.

Paranna järjestelmän käytettävyyttä

Tarjoa parempi järjestelmän käytettävyys IEC 61850 -versioiden 1 ja 2, DNP3 TCP-, Modbus TCP- ja HSR-, PRP- ja RSTP-tuella. Toteuta roolipohjainen kulunvalvonta turvallisuuden takaamiseksi. Valitse useita kieliä globaalia käyttöönottoa varten.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin