Laukaisupiirin valvonta
7PJ13 kytkeytyy katkaisijaan, joka valvoo laukaisupiirin asentoja. Se hälyttää, jos laukaisupiirin syöttö katkeaa tai muuttuu avoimeksi piiriksi. Mittaa jatkuvuus 0,7 mA - 1,5 mA valvontavirralla.
Reyrolle 7PJ13 -laukaisupiirin valvontarele valvoo katkaisijan laukaisukelojen ja johdotuksen eheyttä matala- ja keskijänniteverkoissa suojausjärjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Estä kriittiset viat seuraamalla jatkuvasti ajopiirejäsi. Reyrolle 7PJ13 havaitsee viat, kuten ylimääräisen jännitehäviön tai virtapiirin rikkoutumisen, välittömien hälytysten tuottamiseksi. Se varoittaa myös, jos laukaisusignaali ei toimi katkaisijaa ajoissa tapahtuvan puuttumisen vuoksi.
Nauti jatkuvasta valvonnasta valmiiksi suljetuissa, suljetuissa ja lukituissa ajoolosuhteissa. Yleiset jännitealueet tarjoavat laajan sovellettavuuden. Kompakti 96 mm x 48 mm rakenne mahdollistaa uppoasennuksen, ja selkeä LED-tila mahdollistaa helpon integroinnin ja nopean tarkistuksen.
Valvo katkaisijan laukaisukelan ja johdotuspiirien eheyttä matala- ja keskijänniteverkoissa. Tämä ennakoiva valvonta auttaa ehkäisemään kriittisiä vikoja ja suojaa sähköjärjestelmiäsi.
Tunnista laukaisupiirin viat nopeasti, mukaan lukien irrotetut tarvikkeet tai avoimet piirit. Vastaanota välittömiä hälytyksiä lisäjännitehäviöstä ja virtapiirin rikkoutumisesta nopeaa reagointia varten.
Integroi binäärilähdöt numeerisiin suojausreleisiin osoittaaksesi vialliset piirit etäSCADA-järjestelmiin. Tämä liitettävyys tarjoaa kattavan valvonnan ja yksinkertaistaa vianhallintaa verkossa.
7PJ13 kytkeytyy katkaisijaan, joka valvoo laukaisupiirin asentoja. Se hälyttää, jos laukaisupiirin syöttö katkeaa tai muuttuu avoimeksi piiriksi. Mittaa jatkuvuus 0,7 mA - 1,5 mA valvontavirralla.
Käytä yleistä lisäjännitealuetta AC 24 V - AC 240 V ja DC 24 V - DC 240 V, erittäin alhaisella virrankulutuksella alle 4 W.
Ylläpidä laukaisupiirin jatkuvaa valvontaa valmiiksi suljetuissa, jälkisuljetuissa ja lukituissa ajoolosuhteissa. Tunnista viat, kuten lisäjännitehäviöt ja virtapiirin rikkoutuminen valvotuissa piireissä luotettavan toiminnan takaamiseksi.