Maksimoi kestävyys äärimmäisissä ympäristöissä
Konformaali pinnoite, syövyttävien kaasujen testaus, EMC-kestävyys NAMUR NE21 -standardin mukaan ja lämpötila-alue +70 °C asti tekevät siitä täydellisen valinnan Ex Zone -sovelluksiin.
SIMATIC DCS -laitteisto hajautetuille ohjausjärjestelmille on suunniteltu nykyaikaisten prosessilaitosten toimialakohtaisiin vaatimuksiin, mukaan lukien pitkät elinkaaret, laitoksen käytettävyys 24/7/365 ja käyttö ankarissa ympäristöissä. Yhdistämällä todistetut teknologiat ja innovaatiot, se tarjoaa maksimaalisen kestävyyden ja käytettävyyden - varmistaen korkeimman tehokkuuden ja joustavuuden. Salkku sisältää:
Automaatiojärjestelmät — skaalautuvat ratkaisut vaativiin prosessitehtäviin
Hajautettu prosessi-I/O — vankka, modulaarinen I/O vaativiin ympäristöihin
SIMATIC IPC Systems — joustavat PC- ja asiakas/palvelinratkaisut
Yhdessä teollisen viestinnän täydentävän tuotevalikoiman kanssa nämä komponentit mahdollistavat korkean käytettävyyden, digitalisaation ja jatkuvan toiminnan.
Redundantit järjestelmät, verkot, virtalähteet ja pikavaihdettavat I/O-moduulit pitävät tuotannon käynnissä ja minimoivat seisokit ja huoltokatkokset.
Modulaariset ja joustavat arkkitehtuurit, laaja valikoima I/O-toimintoja, mukaan lukien turvallisuus, ja standardoidut rajapinnat mahdollistavat sujuvan laajentamisen pilottilinjoista maailmanlaajuisiin tiloihin.
Yhtenäinen laitteisto tukee sekä DCS-järjestelmiä että muita automaatioalustoja, kuten TIA Portal, mahdollistaen johdonmukaisen suunnittelun ja elinkaaren hallinnan.
Konformaali pinnoite, syövyttävien kaasujen testaus, EMC-kestävyys NAMUR NE21 -standardin mukaan ja lämpötila-alue +70 °C asti tekevät siitä täydellisen valinnan Ex Zone -sovelluksiin.
Reaaliaikainen suorituskyky ja tulevaisuuden kestävä Industrial Ethernet -tiedonsiirto PROFINETilla sekä nopea ja virheetön kenttäjohdotus push-in-tekniikalla tai D-Sub-liittimet valmiiksi kootuilla kaapeleilla.
Diagnostiikka- ja hälytyshierarkia nopeaan perussyiden diagnosointiin ja lyhyen ajan korjaamiseen (MTTR) auttavat tunnistamaan ongelmat ennen niiden lisääntymistä, mikä mahdollistaa nopeamman eristämisen ja korjaamisen.
Automation systems | Haastaville sovelluksille
Prosessi I/O | Vankka ja modulaarinen hajautettu prosessi-I/O
Teollinen viestintä | Luotettava ja turvallinen teollisuusviestintä
SIMATIC IPC -järjestelmät | PC-pohjaiset järjestelmät
SIMATIC DCS -laitteistovideo | DCS-laitteistoalusta prosessiteollisuudelle
SIMATIC S7-410 | Prosessiteollisuuden pääohjaajamme
SIMATIC ET 200SP HA | Vankka ja erittäin käytettävissä oleva I/O-linja
SIMATIC CFU | Kompakti kenttäyksikkö
Näyttämöesittely SPS 2025 | Siemensin ja Bürkertin pitkäaikainen kumppanuus