Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi hajautettu prosessi I/O?

Siemensin hajautettu prosessi-I/O vastaanottaa ja lähettää prosessisignaaleja antureista ja toimilaitteista. Se on suunniteltu SIMATIC PCS neo- ja PCS 7 -laitteille, ja se takaa korkean käytettävyyden ja joustavuuden toiminnallesi.

Prosessiteollisuus kohtaa monimutkaisen signaalinkäsittelyn ja korkeat turvallisuusvaatimukset. Hajautetut I/O-järjestelmämme käsittelevät luotettavasti erilaisia signaaleja keskitetysti tai paikallisesti tukemalla protokollia, kuten 4-20mA/HART, PROFIBUS tai PROFINET.

Modulaariset mallit auttavat sinua pysymään joustavana laitoksen mukauttamisessa suunnittelukustannusten vähentämiseksi. Käytä PROFINETia turvalliseen, reaaliaikaiseen viestintään ja kuroa digitaalinen kuilu kentälle. Suojaa sijoituksesi edeltävien tuotteiden yhteensopivuudella ja laajennetulla saatavuudella tulevaa laajentamista varten.

Keskeiset edut

Paranna saatavuutta

Varmista korkea käytettävyys ympärivuorokautiseen käyttöön redundanttien kokoonpanojen avulla. Hajautetut I/O-järjestelmämme toimivat jatkuvasti haastavissa räjähdysvaarallisissa kaasu- tai pölytiloissa. Ylläpidä käytettävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta.

Suojaa järjestelmäsi tulevaisuuteen

Suojaa sijoituksesi SIMATIC I/O -järjestelmillä. Käytä yhteensopivia seuraajatuotteita, joissa on tehokkaita ja huipputeknologioita, jotta voit helposti vaihtaa, laajentaa tulevaisuudessa ja käyttää kenttäjohtoja uudelleen.

Vähennä yleiskustannuksia

Vähennä kaapelointia ja päätelaitteita hajautetun I/O-järjestelmämme avulla. Pienennä suunnittelu- ja dokumentointikulut säästääksesi huomattavasti aikaa ja resursseja.

Esitetyt ominaisuudet

Tuki

Videot

Videot | Suojaa prosessilaitoksesi tulevaisuuteen

Videot | Maksimoi arvosi SIMATIC I/O: n ja integroidun sähköpneumaattisen sähköpneumaattisen automatisoinnin avulla prosessiteollisuudessa