Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi kestävät DCS-automaatiojärjestelmät?

Automaatiojärjestelmämme SIMATIC PCS 7- ja SIMATIC PCS neo hajautetuille ohjausjärjestelmille tarjoavat vankan, skaalautuvan suorituskyvyn vaativiin prosessiteollisuuden sovelluksiin. Pidä laitoksesi sujuvana vuosikymmenien ajan johdonmukaisesti integroidulla laitteistolla, joka on rakennettu monimutkaisiin prosessiautomaatiotarpeisiin, joissa CPU-suorituskyky, reaaliaikainen viestintä ja turvallisuus ovat kriittisiä. Salkku sisältää:

SIMATIC S7-410 — skaalautuva automaatiojärjestelmä takaa järjestelmän käytettävyyden

SIMATIC CN 4100 - innovatiivinen, joustava ja tehokas viestintäsolmu

Modulaariset järjestelmämme tarjoavat korkean järjestelmän käytettävyyden ja mahdollistavat laitosten laajentamisen jatkuvan käytön aikana. Kun SIMATIC CN 4100:lla on mahdollisuus liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä, voidaan toteuttaa tehokkaasti prosessinohjaustekniikan järjestelmäkonsepteja.

The S7-410h with cables.

Keskeiset edut

Lisää saatavuutta

Automaatiolaitteistomme avulla voit luottaa järjestelmän maksimaaliseen käytettävyyteen koko elinkaaren ajan. Laajenna tai mukauta järjestelmääsi milloin tahansa käyttämällä modulaarista, joustavaa automaatiojärjestelmää muuttuviin käyttötarpeisiin.

Laajenna käytön aikana

Säilytä laitoksen välttämätön saatavuus tekemällä laajennuksia jatkuvan käytön aikana. Integroi uudet moduulit ilman seisokkeja automaatiojärjestelmämme modulaarisella plug-and-produce-periaatteella saumattomia päivityksiä varten.

Turvaa sijoituksesi

Yhdistä investointien suojaus tulevaisuuden turvallisuuteen: 100% Saksassa valmistetut automaatiojärjestelmämme on suunniteltu tehtaasi toimimaan vuosikymmeniä varten käyttäen uusinta teknologiaa ja Siemensin suunnittelemaa piirisarjaa.

Suositellut ratkaisut

Tutustu resursseihin ja niihin liittyviin tuotteisiin

Tuki

SIOS | Viestintäsolmu SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Videot

Videot | Joustavat viestintämahdollisuudet SIMATIC CN 4100:n kanssa

Videot | SIMATIC CN 4100 tuoteesittely