Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SITRANS SL?

SITRANS SL on laserdiodikaasuanalysaattori, joka on suunniteltu hapen (O2) mittaamiseen suurella herkkyydellä. SITRANS SL takaa korkean taloudellisen tehokkuuden ja kustannussäästöjen minimoimisen asennuksen ja kunnossapitovaatimusten ansiosta. Sen innovatiivinen lineaarinen vertailukenno tarjoaa ainutlaatuisen käyttäjäedun ja minimaalisen huollon ja uudelleenkalibroinnin tarvetta.

Keskeiset edut

Lisää mittausvarmuutta

Saavuta korkea tarkkuus jopa 0,075 prosentilla alhaisella pitkäaikaisella siirtymällä laajoilla alueilla 0,008—400 bar vakauttaaksesi ohjaussilmukoita ja parantaaksesi tuotteiden laatua.

Nopeuta puhdistusta ja validointia

Hyödynnä ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloa, huuhteluun asennettuja kalvoja ja EHEDG- ja 3A-yhteensopivia hygieenisiä liitäntöjä CIP/SIP-menettelyjen ja dokumentoinnin yksinkertaistamiseksi.

Vähennä seisokkeja sisäänrakennetulla diagnostiikalla

Käytä paikallisia painikkeita ja laitediagnostiikkaa nopeaan käyttöönottoon, simulointiin ja vianetsintään minimoimalla käyttöönottoaika ja prosessikeskeytykset.

Esitetyt ominaisuudet