Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROCESS GA700 modulaariset prosessikaasuanalysaattorit?

SIPROCESS GA700 tuottaa tarkan ja kestävän prosessikaasuanalyysin yhtenäisellä käyttökonseptilla, joka yksinkertaistaa käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. Sen modulaarinen alusta skaalautuu prosessiisi mukaan vähentääkseen seisokkeja ja elinkaarikustannuksia samalla kun varmistetaan käytettävyys. Teline- ja seinäyksiköiden rinnalla uudessa Ex d kenttälaitteessa yhdistyvät Ex d- ja Ex e -suojaus, mikä helpottaa muokkausta, parantaa käytettävyyttä ja vähentää huoltoa. IP 65 -suojaus ja laajennettu lämpötila-alue +60 °C:seen asti takaavat turvallisen käytön ankarissa olosuhteissa.

Portfolio yhdellä silmäyksellä

  • Yhdistä ja sovita moduulit: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Kolme koteloa: 19" kehikko, seinään asennettava, Ex‑D-kenttälaite
  • Nopea asennus Plug & Measure -toiminnolla ja sisäänrakennetulla häiriökorjauksella

Keskeiset edut

Yksinkertaista käyttöönottoa ja päivityksiä

Ex e -liittimet mahdollistavat helpon muokkauksen ja nopean johdotuksen vaihdon avaamatta Ex d -koteloa, mikä lyhentää asennusaikaa.

Maksimoi käyttöaika vaarallisilla alueilla

Paineenkestävä Ex d -kotelo tarkoittaa, että kotelo on harvoin avattava paikan päällä, mikä takaa korkean käytettävyyden ja vaatimustenmukaisuuden.

Vähennä huoltotyötä

Liitäntäkomponenttien nopea vaihto minimoi huoltoajan ja alentaa elinkaarikustannuksia.

Esitetyt ominaisuudet