Standardoitu täydellinen järjestelmä
Yksinkertainen ja nopea konfigurointi Kentällä todistettu, yhdenmukaistettu ja luotettava sarja Alhainen ostohinta ja taloudellinen käyttö Sopii H2-jäähdytteisten turbogeneraattoreiden tehokkuuden optimointiin
Set GGA on täydellinen, standardoitu ratkaisu vetyjäähdytteisten turbogeneraattoreiden ohjaukseen ja valvontaan. Se tarkkailee jatkuvasti jäähdytyskaasua saastumisen varalta generaattorin tehokkuuden optimoimiseksi ja räjähdysvaarallisten seosten muodostumisen estämiseksi. Tämä täydellinen ratkaisu tarjoaa kaksinkertaisen edun, koska se on helppo käsitellä ja sillä on alhaiset alkuinvestointikustannukset.
Estä räjähtäviä vety-ilma-seoksia henkilöstön ja laitteiden turvallisuuden vuoksi käytön ja huollon aikana. Noudata turvallisen toimintaympäristön turvaohjausjärjestelmiä koskevia kansainvälisiä standardeja.
Tarkkaile jäähdytyskaasua jatkuvasti saastumisen varalta kitkahäviön vähentämiseksi ja turbogeneraattorin tehokkuuden optimoimiseksi. Tämä ennakoiva lähestymistapa auttaa ylläpitämään tehon tuotantoa ja alentaa merkittävästi käyttökustannuksia ajan myötä.
Tämä täydellinen valvontaratkaisu tarjoaa alhaiset alkuinvestoinnit sekä taloudellisen toiminnan. Järjestelmän yksinkertainen käsittely vähentää entisestään pitkäaikaisia kustannuksia ja tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun tarpeisiisi.
Yksinkertainen ja nopea konfigurointi Kentällä todistettu, yhdenmukaistettu ja luotettava sarja Alhainen ostohinta ja taloudellinen käyttö Sopii H2-jäähdytteisten turbogeneraattoreiden tehokkuuden optimointiin
Erittäin tarkka ja luotettava vetymikrosirupohjaisen lämmönjohtavuuden mittauksen puhtauden seuranta Redundantti mittausjärjestelmä SIL 1 -sertifikaatti analyysilaitteistolle
Intuitiivinen valikkokysely Kokoonpano suurilla näytöillä selkeällä tekstillä CO2: n ja AR: n käyttö inerttinä kaasuna mahdollista
Määrittää jatkuvasti H2: n ja He binaarisissa tai lähes binaarisissa kaasuseoksissa lämmönjohtavuuden perusteella. Järjestelmä käyttää kahta riippumatonta kaasuanalysaattorilinjaa yhdessä telineessä kansainvälisten direktiivien noudattamiseksi.