Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Series 6?

Siemens Series 6 tarjoaa yhtenäisen kotelon ja Namur-ohjatun toiminnan kaivannaisprosessikaasuanalytiikkaan, mikä yksinkertaistaa integrointia ja varmistaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä. Se tukee päästöjen seurantaa ja prosessien hallintaa todistetulla tarkkuudella ja vaatimustenmukaisuudella.

Salkku:

  • ULTRAMAT 6 | IR-aktiivisille komponenteille
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR-aktiivisille komponenteille ja hapelle
  • OXYMAT 6 | hapelle
  • OXYMAT 61 | happistandardisovelluksiin
  • OXYMAT 64 | hivenhapelle
  • CALOMAT 6 | vedylle ja jalokaasuille
  • CALOMAT 62 | syövyttävissä kaasuissa vedylle ja jalokaasuille
  • FIDAMAT 6 | hiilivetyille

Keskeiset edut

Yksinkertaista integrointia kaikissa analysaattoreissa

Yhtenäinen kotelo ja NAMUR-käyttö SIMATIC PDM: n ja SIPROM GA: n kanssa ULTRAMAT-, OXYMAT-, CALOMAT- ja FIDAMAT -yksiköille.

Nopeuta ylläpitoa missä tahansa ympäristössä

Kaasutiivis erottelu, IP65-rakenne, lämmitys ja Ex (p) -puhdistusvaihtoehdot pitävät kaikki Series 6 -analysaattorit luotettavina.

Varmista vaatimustenmukaisuus ja prosessiturvallisuus

Sertifioidut kokoonpanot ja todistetut mittausperiaatteet tukevat päästöjen seurantaa ja kriittisiä prosessien hallintaa.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Series 6 -salkku

ULTRAMAT 6 | IR-aktiivisille komponenteille

Täytä korkeat luotettavuuden ja mittauslaadun vaatimukset. Tämän takaa moderni elektroniikka, helppokäyttöisyys ja fyysinen elementti, joka on mukautettu mittaustehtävään.

Mainoskuva ultramat 6 -sarjalle IR-aktiivisille komponenteille, jossa on tyylikäs ja moderni muotoilu.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR-aktiivisille komponenteille ja hapelle

Yhdistää ULTRAMAT 6:n ja OXYMAT 6:n ominaisuudet yhteen 19" analysaattoriin.

Mainoskuva tuotteelle, jossa on tyylikäs, moderni muotoilu, jossa keskitytään tuotteen ominaisuuksiin ja etuihin.

OXYMAT 6 | hapelle

Täyttää vaativien sovellusten korkeat vaatimukset nykyaikaisen elektroniikan, helppokäyttöisyyden ja mittaustehtävän mukaisen fyysisen elementin ansiosta.

Oxymat 6 lääkinnällinen laite, jossa on tyylikäs sininen ja valkoinen muotoilu minimalistista taustaa vasten

OXYMAT 61 | happistandardisovelluksiin

Kustannustehokas happianalysaattori vakiosovelluksiin.

Mainoskuva tuotteelle, jossa on tyylikäs, moderni muotoilu, jossa keskitytään tuotteen ominaisuuksiin ja etuihin.

OXYMAT 64 | hivenhapelle

Mittaa happipitoisuudet pienimmissä jälkissä, jopa minimimittausalue 0... 10 ppm.

Kuva lääkinnällisestä laitteesta jälkihapen seurantaan sinivalkoisella värimaailmalla.

CALOMAT 6 | vedylle ja jalokaasuille

Vedyn ja jalokaasujen jatkuvaa mittausta varten mitataan näytekaasuseoksen ominaislämmönjohtavuus, jota käytetään pitoisuuden laskemiseen.

Mainoskuva vety- ja jalokaasulaitteiden sarjalle, jossa on tyylikäs ja moderni muotoilu.

CALOMAT 62 | H2- ja jalokaasuille syövyttävissä kaasuissa

Lämmönjohtavuusanalyyttinen laite, joka on erityisesti suunniteltu syövyttäviin kaasuihin.

Mainoskuva Series 6 Calomat 62 -laitteesta, jota käytetään syövyttävien kaasujen vedyn ja jalokaasujen mittaamiseen.

FIDAMAT 6 | hiilivetyille

Sopii hyvin jatkuvaan kokonaishiilivetymittaukseen.

Fidamat 6 -hiilivetyjen mittauslaitteen tyylikäs teollinen muotoilu modernilla teknologisella estetiikalla