Skip to main content

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy tarjoaa PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel on suunnitteluratkaisujen yritys, joka on erikoistunut sähkönlaatuun, energianhallintajärjestelmiin (EMS) ja pienjänniteohjauspaneeleihin. Vuonna 2020 perustettu PQExcel on nopeasti rakentanut maineen luotettavana kumppanina toimialoille, jotka etsivät suorituskykypohjaisia ratkaisuja. Tarjontamme ulottuu räätälöidystä ohjauspaneelin suunnittelusta ja valmistuksesta edistyneisiin energianvalvontajärjestelmiin, mikä auttaa asiakkaita optimoimaan virrankulutuksen, parantamaan luotettavuutta ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.<br/>Visiomme mukaisesti ”Beyond Equipment. Kohti tehokkuutta”, PQExcel tarjoaa nyt ISO 50001- ja ISO 9001 -konsultointipalveluita, joiden avulla organisaatiot voivat vähentää energiakustannuksia, parantaa prosessien laatua ja saada maailmanlaajuista sertifiointivalmiutta.

Miksi Energy Monitoring & Power Quality Implementation?

Facilities require energy monitoring and electrical performance control for efficiency and compliance. This offering deploys SENTRON measurement devices and SENTRON powermanager software to enable energy monitoring and management systems supporting ISO 50001 and ISO 9001. Power quality audits assess harmonics and disturbances to define corrective measures that enhance reliability and align with IEEE 519 limits.

SENTRON powermanager with PAC and Powercenter

Hyödyt

  • Strengthens energy monitoring and performance control. Deploys structured energy monitoring using SENTRON measurement devices to establish baselines, track energy performance indicators and support ISO 50001 implementation through measurable energy efficiency and demand management actions.
  • Improves power quality and electrical performance. Conducts power quality audits to assess harmonics, voltage imbalance and demand issues, and defines mitigation measures and improvement solutions to enhance reliability and align with IEEE 519 limits.
  • Integrated Management System Readiness. Establishes structured ISO 50001 and ISO 9001 aligned management frameworks, including documentation, monitoring processes and internal audit preparation to support sustained compliance and continuous improvement.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja