DDR-liitännät sisältävät useita signaaliryhmiä, jokaisella on ainutlaatuiset signaalin laatuvaatimukset. Heillä on myös suhteelliset ajoitussuhteet signaaliryhmien välillä, jotka on tyydytettävä. Kaikki signaalit kaikissa ryhmissä on analysoitava sen varmistamiseksi, että suunnittelu toimii suunnitellusti. Tässä esitetyssä kuvassa on yli 64 signaalia, mukaan lukien kello, komento/osoite, tiedot, datan välähdys ja tila. Minkä tahansa yksittäisen signaalin signaalin laatu- tai ajoitusongelma voi tehdä koko käyttöliittymän toimimattomaksi.
Onneksi DDR-rajapinnat liittyvät JEDEC-spesifikaatioihin, jotka dokumentoivat rajapintavaatimukset - mutta vain käyttöliittymän DRAM-puolelle. JEDEC ei määrittele ohjaimen I/O-signaali- tai ajoitusvaatimuksia, joten eri ohjaimilla on ainutlaatuinen käyttäytyminen, joka on otettava huomioon analyysin aikana. Ohjaimet voivat esimerkiksi suorittaa deskewingin käyttöliittymän, tavun, nibblen tai yksittäisen bitin perusteella - tai eivät ollenkaan.
Liitännän toiminnan varmistaminen edellyttää sen varmistamista, että signaalin laatu- ja ajoitusvaatimukset täyttyvät kaikille signaaleille ja ryhmien välisille suhteille, mukaan lukien ohjainkohtaiset käyttäytymiset. Tämä edellyttää kaikkien signaalien simulointia ja aaltomuototietojen jälkikäsittelyä silmämittausten poimimiseksi ja lentoaikojen yhdistämiseksi käytettäväksi ajoituslaskelmissa. Tämän analyysin suorittaminen täydelliselle DDR-rajapinnalle on vaikeaa, koska mukana on kymmeniä signaaleja. Ihannetapauksessa tämä analyysi olisi täysin automatisoitu analyysivaiheiden monimutkaisuuden ja määrän vuoksi.