Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

PAILOT tarjoaa PAILOT

Uuden sukupolven pilvipohjaisena APS (Advanced Planning and Scheduling) PAILOT täydentää ERP-järjestelmääsi ja mahdollistaa tarkan tuotannon suunnittelun. Tämä lisää toimituspäivien noudattamista, lyhentää seisokkeja, hyödyntää resursseja tehokkaammin ja lyhentää läpimenoaikoja. Ylläpidä yleiskuva tuotantolaitoksestasi, optimoi henkilöstön ja koneiden käyttöönotto ja tehosta tuotantoasi PAILOT-tuotannonsuunnittelun avulla. Saumaton integrointi sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin < 6 kuukautta on mahdollista.

Miksi Tekoäly ja pilvi mahdollistavat älykkään tuotannon suunnittelun?

Seuraavan sukupolven pilvipohjainen tekoälypohjainen APS luo läpinäkyvyyttä ja tilausta myymälässäsi. Koe resurssien optimaalinen käyttö ja paremmat suorituskykyindikaattorit napin painalluksella. PAILOT täydentää toiminnanohjausjärjestelmääsi ja tuo selkeyttä monimutkaisiin prosesseihin.
Tulos: parempi toimitusvarmuus, vähemmän seisokkeja, resurssien tehokkaampi käyttö ja lyhyemmät läpimenoajat.

Hyödyt

  • Tehosta oikea-aikaista toimitustasi:
    Kattava, optimoitu suunnittelu kaikilla tuotantoalueilla paikallisen optimoinnin sijaan yksittäisillä alueilla takaa paremman toimitusvarmuuden ja läpinäkyvyyden. Viivästyksiä voidaan vähentää jopa 25%.
  • Resurssien parempi käyttö:
    Optimoiduilla tuotantosuunnitelmilla voit ottaa koneet ja työntekijät käyttöön paljon tehokkaammin. Voit tuottaa jopa 20% enemmän ostamatta uusia koneita tai lisäämättä työntekijöiden määrää - tai voit vähentää kustannuksia huonon tilauksen aikana.
  • 100% läpinäkyvyys:
    Seuraa nykyistä työn edistymistä ja suunniteltua tulevaa käsittelyä koko ajan ja tee parempia päätöksiä.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Yksityiskohtainen aikataulu piirilevylle ja piirilevykokoonpanolle

PAILOT: lla olemme piirilevyjen ja piirilevyjen kokoonpanon tuotantoprosessien asiantuntijoita.
Piirilevyjen valmistus voi sisältää 3-numeroisen määrän käsittelyvaiheita. PCBA: ssa syvä materiaalilista ja kone- ja henkilökäyttöisten alueiden yhdistäminen ovat haaste. PAILOT pystyy käsittelemään näitä monimutkaisuuksia.

Usein kysytyt kysymykset