Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Electronic Batch Record tarjoaa OYTEC

OYTEC:llä panemme kokemuksen ja tietämyksen inhimillisestä pääomastamme asiakaspalveluun tarjoamalla parhaan ratkaisun heidän tarpeisiinsa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti: Halu luoda läheinen ja kestävä kumppanisuhde asiakkaidemme kanssa keskinäisen luottamuksen, yhteisen työn ja palvelun erinomaisuuden perusteella. Inhimillisen pääoman huomioon ottaminen erilaisena elementtinä. Järjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään auttamaan ihmisiä ja kannustamaan heidän luovuuttaan. Tarjoamme ratkaisuja erikoistumisen lähtökohtana kokemuksemme ja tietämyksemme perusteella. Pääasiassa GMP- ja FDA Compliance-ympäristöissä.

Miksi Paperiton pharma4.0-valmistus eBR:llä?

... suoritettavien eri vaiheiden tarkka sekvensointi reaaliaikaisella tarkistuksella poikkeuksetta.
-Valmistusohjeiden ja työnkulkujen hallinta
-Kriittisten prosessiparametrien ja laatuominaisuuksien hallinta
-Tarkastelu poikkeuksin reaaliajassa
-Laitteiden hallinta, sähköiset lokikirjat
-Reaaliaikainen tieto varastosta ja materiaalivirrasta
-Tarkastuspolku, jäljet ja sukututkimus
-GMP ja FDA Compliance
-Integrointi automaatio- ja yritysjärjestelmiin
-Siemens Opcenter Execution Pharma -teknologia

Hyödyt

  • 95% ensimmäistä kertaa oikein.
  • 75% vähemmän poikkeamia erätietueissa.
  • 75% vähemmän erätietueiden tarkistusaikaa
  • 75% lyhentää tietojen syöttöaikoja.
  • Pienennetyt kustannukset ja jaksoajat
  • Tehokas ja paperiton valmistus.
  • Ei vaadi kehittyneitä IT-taitoja
  • Uusien tuotteiden markkinoille tuloaika lyhentää.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

Ei mitään