Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Digital Weighing & Dispensing tarjoaa OYTEC

OYTEC:llä panemme kokemuksen ja tietämyksen inhimillisestä pääomastamme asiakaspalveluun tarjoamalla parhaan ratkaisun heidän tarpeisiinsa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti: Halu luoda läheinen ja kestävä kumppanisuhde asiakkaidemme kanssa keskinäisen luottamuksen, yhteisen työn ja palvelun erinomaisuuden perusteella. Inhimillisen pääoman huomioon ottaminen erilaisena elementtinä. Järjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään auttamaan ihmisiä ja kannustamaan heidän luovuuttaan. Tarjoamme ratkaisuja erikoistumisen lähtökohtana kokemuksemme ja tietämyksemme perusteella. Pääasiassa GMP- ja FDA Compliance-ympäristöissä.

Miksi Käytettävissä oleva punnitus- ja annosteluratkaisu?

... materiaalien täsmäytys ja integroitu tarkastusketju, monien muiden joukossa.
-Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen muotoilu.
-Erilaisia punnitusvaihtoehtoja.
-Työtilaus tai kampanjan punnitus.
-Tehokkuuden ja tiheyden hallinta.
-Kalibroinnin hallinta.
-GHS-yhteensopivat etiketit, vaarat ja varoitukset.
-Integroitu valmistetun materiaalin sisään-/uloskirjautuminen.
-Tarkastelu poikkeuksetta reaaliajassa.
-Ennalta määritetyt raportit.
-Tarkastuspolku, jäljet ja sukututkimus.
-GMP: n ja FDA Compliance.

Hyödyt

  • Punnitustilojen saatavuus kasvoi 50%.
  • 75% vähemmän virheitä tiedonsyötöissä.
  • Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen.
  • Turvalliset punnitustoiminnot.
  • Mukautuva mihin tahansa punnitusprosessiin.
  • Lisää johdonmukaisuutta ja eheyttä.
  • Minimoi virheet ja riskit, noudata SOP-standardeja.
  • 100% reaaliaikainen tarkistus poikkeuksin.
  • Täydelliset paperittomat toiminnot.
  • Ei vaadi OT-IT-taitoja.
  • 21 CFR Osa 11 Compliance.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

Ei mitään