NX X Manufacturing Standard sisältää automatisoidun prismaisen osien ohjelmoinnin tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ja tietokoneavusteisen valmistuksen (CAM) avulla. Siinä on 2,5-akselinen jyrsintä, reikien tekeminen, sorvaus ja koneellinen koetusominaisuudet. Saumattomalla integroinnilla huipputason CAD-työkaluihin se virtaviivaistaa prismaisten osien ohjelmointia ja lyhentää ohjelmointiaikaa jopa 90%.
Tärkeimmät ominaisuudet
2,5-akselinen jyrsintä: Kone, jossa on tilavuuspohjainen jyrsintä mahdollistaa prismaisten osien nopeamman ohjelmoinnin, ja ominaisuuspohjainen koneistus automatisoi ohjelmoinnin. Nopeat koneistusstrategiat voivat lyhentää koneistusaikaa jopa 60%, ja moniosainen ohjelmointi lisää tuottavuutta.
Tiedonhallinta: pääset käyttämään CAM-tiedonhallintaa ja mahdollistamaan pilvitiedostojen hallinnan, mukaan lukien valmistustiedostojen sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen sekä versioiden hallinta. Tutustu ominaisuuksiin, jotka auttavat tunnistamaan suunnitteluosien ja CAM-asetusten väliset riippuvuudet, kun taas integroidut keskusteluketjut ja tehtävämääritykset tukevat suunnittelijoiden ja valmistajien välistä monialaista yhteistyötä.
Kääntäminen: Koneuta lieriömäiset osat tehokkaasti sorvikoneissa, joissa on yksi- ja kaksoiskarat kattavat sorvausominaisuudet. Rouhintastrategioihin kuuluvat pinta-, sorvaus-, takasorvaus-, poraus- ja alileikkaustoiminnot, kun taas viimeistelytekniikat kattavat usean läpiviennin strategiat ja pintakäsittelyn. Reiänvalmistukseen sisältyy piste-, poraus-, nokkimis-, lastu-, keula- ja kierteistystoimintoja, uranpoisto tarjoaa joustavan seurantapisteen ohjauksen ja kierteityksen ulko- ja sisähalkaisijoille.
Simulointi, jälkikäsittely ja myymälädokumentaatio: Luo tuotantovalmis G-koodi työkalupolkuanimaatiolla ja jälkiprosessorilla. Post Hub, pilvipohjainen kirjasto, jossa on yli 1 000 jälkiprosessoria, ja Post Configurator mahdollistavat uusien jälkiprosessorien muokkaamisen tai luomisen. Konetyökalujen rakentaja ja työohjaustyökalut luovat kinemaattisia malleja ja kehittävät assosiatiivisia työohjeita.
Integroidut CAD-työkalut: NX CAM tarjoaa alan johtavia CAD-ominaisuuksia mallinnukseen, muokkaamiseen ja kokoonpanoon, mikä nopeuttaa tietokoneen numeerisen ohjauksen (CNC) ohjelmointia. Integroitujen kääntäjien avulla voit lukea kaikki standarditietomuodot, mukaan lukien IGES, DXF, STEP, STL ja JT.
Valmistusmittarit perustuvat sisäisiin testikoneistuksiin tai sisäisiin vertailututkimuksiin.

NX X Manufacturingin edut:
- Ohjelmointi käyttämällä kehittyneitä CAD/CAM-työkaluja, jotka on räätälöity erityisiin tuotantotarpeisiisi
- Vähennä ennakkokustannuksia ja tehosta käyttöönottoa pilviteknologian avulla
- Lisää tuottavuutta alan johtavien CNC-ohjelmointiominaisuuksien avulla
- Paranna sidosryhmien välistä yhteistyötä pilvipohjaisten ratkaisujen avulla
- Laajenna ratkaisuidesi toimivuutta arvopohjaisella lisensoinnilla
Muokattava ratkaisu
Laajenna toimintoja NX X Manufacturing Value Based Licensing -sovelluksella, jotta voit määrittää ja mukauttaa ratkaisujasi, mukaan lukien:
- Kehittyneet mallinnusvälineet
- Erikoistuneet koneistusominaisuudet
- G-koodiohjainen simulointi
- Moderni jälkikäsittelyratkaisu